概览
优势和特点
- 12位、2/4通道、SAR ADC (MAX11612)
- 24位、4通道、可编程数据速率的Σ-Δ ADC (MAX11040)
- 12位、4通道DAC (MAX5135)
- 通过标准的FMC VITA-57.1 LPC连接器,可以连接任何Spartan 6评估板
产品详情
MAXSPCSPARTAN6+评估板(EV kit)设计用于Maxim的ADC和DAC与Xilinx®、Spartan® 6系列FPGA评估板的配合使用。评估板包含MAX11612和MAX11040 ADC以及两片级联的MAX5135 DAC。MAX11612为超低功耗、4通道、2线、12位、SAR ADC。该款ADC采用5V供电,内置4.096V基准。
MAX11040为SPI™兼容、4通道、同时采样、可级联的24位Σ-Δ ADC。MAX5135是业内尺寸最小的12位电压输出DAC。
应用
- 自动测试设备
- 自动调谐
- 电池供电测试设备
- 通信系统
- 数据采集
- 增益与失调调节
- 手持式便携应用
- 工业数据采集系统
- 医疗仪器
- 多相电源系统
- 便携式仪表
- 电力保护继电设备
- 功率放大器控制
- 过程控制与伺服环路
- 可编程电压及电流源
- 接收信号强度指示
- 太阳能供电远端系统
- 系统监控