概览
优势和特点
- 轻松装载和调试代码
- 界面提供在应用调试功能
- 单步执行跟踪
- 按照代码地址、数据存储器地址或寄存器地址设置断点
- 数据存储器查看和编辑
- 支持1.1V至3.6V逻辑电平
- 支持JTAG和1-Wire协议
- 每个适配器具有唯一的序列ID,允许连接多个适配器,不会发生COM端口冲突
- 如果需要升级固件,可现场升级
- 短路和ESD保护
产品详情
MAXQ® USB至JTAG/1-Wire®适配器可将MAXQ微控制器上的JTAG或1-Wire端口方便地转换至PC端口。评估板支持主机PC上运行的兼容软件工具,以装载和调试可编程MAXQ微控制器上的代码。评估板包括MAXQ USB至JTAG/1-Wire适配器、接口电缆和USB Mini-B电缆。
文档
-
MAXQUSBJTAGOWKIT: MAXQ USB至JTAG/1-Wire适配器 Data Sheet (Rev. 0)2013/7/16PDF1M