概览

优势和特点

  • MAXQ7665 16位RISC数据采集µC
    • 64KB (32K x 16)闪存
    • 512字节(256 x 16)数据RAM
  • 磁传感器
  • UART/LIN物理接口
    • RS-232
    • LIN
  • IIC EEPROM—2K字节
  • 外部4.096V电压基准
  • 内部/外部温度传感器
    • MAXQ7665内部温度传感器
    • 外部晶体管温度传感器
    • 外部线性温度传感器
  • 串口至JTAG口转换,用于编程/调试
  • 外部电源失效监控
  • CAN接口

产品详情

MAXQ7665评估板(EV kit)提供了用于评估MAXQ7665数据采集控制器(µC)的简易平台。评估板包含与PC接口所需的所有硬件和演示运行状况的应用软件。评估板还提供外部温度检测、MAXQ7665内部温度传感器,以及CAN收发器。

评估板包括:

  • MAXQ7665评估板PCB
  • RS-232串口电缆用于编程和调试
  • 12V、1.5A直流电源
  • MAXQ7665评估板快速启动CD
  • 辅助短路器用于跳线配置