概览

优势和特点

  • 使用提供的USB至JTAG/1-Wire适配器,很容易装载和调试代码
  • JTAG接口提供在应用调试特性
    • 单步执行跟踪
    • 按照代码地址、数据存储器地址或寄存器访问设置断点
    • 查看和编辑数据存储器或寄存器内容
  • 串行至USB接口,用于RS-232通信
  • 端口引脚连接头
  • 接收和发送IR LED的安装孔和焊盘

产品详情

评估板为评估MAXQ617 16位、RISC微控制器提供平台,目标为红外应用。母版包括用于串行通信的USB端口、用于编程和调试的JTAG连接头、通过USB或JTAG供电的电压调节器、接收和发送IR LED以及端口引脚连接头。随母版提供USB至JTAG/1-Wire®适配器、MAXQ617子板、A至Micro-B USB转换电缆、A至Mini-B USB转换电缆,以及10引脚JTAG扁平电缆。评估板提供可靠的开发和调试平台,目标应用为MAXQ617。

应用

  • 智能手机通用遥控器
  • 平板电脑通用遥控器

相关产品