概览
优势和特点
产品详情
MAXQ3210评估板(EV kit)是经过验证的平台,可以方便地用来评估MAXQ3210内置稳压器型微控制器的性能。该评估板包含MAXQ3210及其引脚引出端、JTAG编程接口、9V电池夹、压电喇叭以及用来控制和显示电路板工作情况的按钮开关和LED。该评估板还包含电源、软件、串口至JTAG接口板以及与个人计算机连接的RS-232电缆,提供了一个完整的功能系统,可理想用于评估MAXQ3210的各项功能。
应用
- 电池供电和便携式设备
- 电化学与光传感器
- 环境监控系统
- 气体及化学传感器
- 家用产品
- 工业控制
- 安全报警系统
- 温度监控器/湿度传感器
文档
-
MAXQ3210KIT: Evaluation Kit for the MAXQ3210 Data Sheet (Rev. 0)2006/7/24PDF364K
-
利用MAXQ3210进行环境监视2005/10/26