概览

优势和特点

  • 通过板载USB接口方便地进行代码装载及调试
  • USB至JTAG接口实现在应用调试功能
    • 单步执行跟踪
    • 通过代码地址、数据存储器地址或寄存器访问实现断点操作
    • 查看和编辑数据存储器
  • 由MAXQ2010直接驱动的8位、14段、x4复用LCD显示器
  • 板载3.3V和2.5V线性稳压器
  • 评估板可由USB接口、JTAG接口或直流电源供电
  • 五方向(上、下、左、右和按下选择)导航开关
  • 按键连接复位和中断线
  • 带电平转换的RS-232接口,连接串口1
  • 测试/扩展插头,连接所有未使用的器件GPIO引脚
  • 带有电路板原理图,提供便捷的参考设计

产品详情

MAXQ2010评估板(EV kit)是经过验证的平台,可方便地用来评估MAXQ2010 ADC微控制器的功能。该评估板安装了MAXQ2010,并为未使用的GPIO引脚提供引出端,评估板包括:USB至JTAG编程接口、板载电源稳压器、缓冲ADC输入以及8位LCD显示器。该评估板结合软件以及连接至个人计算机的串行电缆,构成完整的功能系统,理想用于评估MAXQ2010的各项功能。

应用

  • 电池供电和便携式设备
  • 消费类电子
  • 数据采集系统和数据记录仪
  • 电化学与光传感器
  • 气体及化学传感器
  • 家用产品
  • HVAC
  • 工业控制
  • 医疗仪表
  • 便携式医疗设备
  • 安全检测
  • 智能发送器
  • 温度监控器/湿度传感器

相关产品