概览

优势和特点

  • 演示MAXQ1065插座板的功能
  • 与树莓派4 B型、树莓派3 B/B+型和树莓派2 B型兼容
  • 与Arduino® UNO母板兼容
  • 提供用于USB 2.0转SPI通信的USB连接器
  • 用于定制接线的简便连接器
  • 工作电压:1.8V和3.3V
  • 在此页面顶部申请完整开发人员软件时提供的软件开发套件(SDK)

产品详情

MAXQ1065 SPI评估套件(EV套件)提供通过个人计算机、Raspberry Pi®、Arduino®兼容板或任何其他母板使用MAXQ1065GTC+功能所需的硬件和软件。该评估套件包括五个采用12引脚TDFN封装的MAXQ1065GTC+器件和一个MAXQ1065 12引脚TDFN评估插座板。

该器件可快速轻松地为嵌入式互联产品实施全面安全保护,无需开发固件。MAXQ1065协处理器可以从一开始就导入设计或添加到现有设计中,以保证器件的机密性、真实性和完整性。

应用

  • 反克隆、反伪造、功能和使用控制
  • 证书管理
  • 相互认证
  • •安全引导、安全固件更新
  • 安全通信:密钥交换、TLS
  • 安全数据存储
  • 系统级防篡改保护和完整性