概览
优势和特点
- 10引脚连接头,可连接可选的Aardvark主机适配器或通用主机处理器
- 电路板由Aardvark主机适配器、主机处理器电路板或外部电源供电,用于测试环路
- 用于选择TLS/AES-SPI模式及远端/本地模式的切换开关
- 多颜色LED指示模式选项
产品详情
评估板提供评估MAXQ1061加密控制器的平台,器件支持TLS/DLS,旨在加强嵌入式系统的安全性。这款信用卡大小的接口板允许通过10引脚连接器与可选的Aardvark I2C/SPI主机适配器进行通信和供电。提供连接头引脚,用于通过SPI或I2C与通用主机处理器通信,允许使用外部3.3V电源供电。评估板为MAXQ1061应用程序的开发和调试提供可靠的平台。
应用
- 证书分发和管理
- 关键基础设施网络安全
- 电子签名
- 安全门禁控制
- 智能表计
相关产品
文档
-
MAXQ1061-KIT Gerber File - Design Files2023/10/30ZIP396K
-
MAXQ1061-KIT Gerber File2022/10/10ZIP396K