概览
优势和特点
- USB供电工作模式
- USB至I2C和SPI接口
- 兼容Pmod的外形尺寸
- 配置灵活
- MAX32625PICO快速开发平台
- 拖放式编程
- 较小PCB面积
- 兼容Windows® 8/10的GUI软件
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAXPICO2PMB适配器板是一款装配完成且经过测试的PCB,提供I2C接口,可与评估套件(EV套件)或通过Pmod™连接器连接的演示板快速交互。
该适配器板具有一个快速开发平台——MAX32625PICO微控制器、跳线和Pmod连接器。用户可以通过配置跳线来选择I2C线上的板载上拉电阻。它还具有一个通过电源轨跳线为I2C线路选择上拉电压选项。Pmod连接器提供1个I2C端口和2个SPI端口,以方便评估。
MAXPICO2PMB寄存器映射工具是一个与MAXPICO2PMB适配器板接口的Windows应用程序。用户可以导入*.regmap文件,其中包含集成电路的唯一I2C寄存器映射信息和寄存器字段描述。该应用程序通过虚拟串行端口向MAXPICO2PMB适配器板上的MAX32625PICO微控制器发送命令。MAX32625PICO微控制器发送I2C命令,与通过Pmod连接器连接的评估套件或演示板进行通信。
应用
- 健身监护仪
- 便携式医疗设备
- 传感器中枢
- 运动手表
- 可穿戴医疗贴片
文档
-
MAXPICO2PMB: MAXPICO2PMB Adapter Board Data Sheet (Rev. 0)2021/2/15PDF2M
-
MAXPICO2PMB ODB Files - Design Files2022/10/10ZIP2M