概览

优势和特点

  • 易于接触测试点以进行调试
    • 前置和后置滤波器连接
    • 用于逻辑探头连接的输入跳线
  • I2C 通信接头可实现灵活的接口
  • Maxim PICO2MINIQ#通信板
  • 与MAX20484图形用户界面配合使用
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX20484评估套件(EV套件)提供了评估MAX20484电源系统监控器性能和特性的平台。MAX20484的电压监控精度、看门狗、电源序列记录器和时钟监控可通过评估板硬件和随附软件得到充分演示。图1显示了该评估套件的框图。

I2C通信通过通用串行总线(USB)至I2C桥接器进行控制,该桥接器在IC和图形用户界面(GUI)之间提供接口,从而访问MAX20484的寄存器集以进行配置和状态报告。

 

应用

  • ADAS
  • 自动驾驶处理系统
  • 电源系统监测和MCU/SoC监测
  • 远程传感器模块

相关产品