概览
优势和特点
- 快速评估MAXM86146
- 支持配置优化
- 便于理解MAXM86146架构和解决方案策略
- 实时监控
- 数据记录功能
- 板载加速度计
- 低功耗蓝牙
产品详情
MAXM86146评估系统(EV系统)能够快速评估身体各部位的穿戴式应用(尤其是手腕)使用的MAXM86146光学模块。MAXM86146支持UART、I2C和SPI兼容型接口。MAXM86146具有两个可同时运行的光学读出通道。该评估系统能够灵活配置,以尽可能少的功耗优化测量信号质量。它可以帮助用户快速学习如何配置和使用MAXM86146。
该评估系统包含两块板。MAXSensor BLE#为主数据采集板,而MAXM86146_ OSB#是MAXM86146的传感器子板。该评估系统可以使用USB-C电源或LiPo电池供电。它还采用了MAXM86146CFU+。
应用
- 光学心率(HR)
- 提供优化性能,以检测高SNR PPG信号
- 氧饱和度
- 适合手腕、手指、耳朵、胸部和腹部位置
- 适用于健身、健康和医疗应用的可穿戴设备
文档
-
UG-6806: MAX32664 User Guide2020/8/1PDF1M
-
MAXM86146EVSYS: Evaluation Kit for the MAXM86146 Data Sheet (Rev. 1)2022/4/12PDF4M
-
MAXM86146EVSYS Gerber Files - Design Files2023/11/13ZIP17M