概览

优势和特点

  • 评估采用(2.1mm x 2.6mm) 10引脚EMGA封装的MAXM38643A IC
  • 输入范围:1.8V至5.5V
  • 输出电压:0.7V至3.3V(可通过电阻配置)
  • 高达600mA输出电流
  • 经过验证的2层1oz铜基PCB布局
  • 展示紧凑的解决方案尺寸
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAXM38643A EMGA评估套件(EV套件)用于评估采用EMGA封装的MAXM38643A IC。MAXM38643A是一款超低静态电流降压型DC-DC转换器。该评估套件采用1.8V至5.5V输入电压,提供0.7V至3.3V输出电压(可通过电阻进行配置)。该评估套件可提供高达600mA的电流。该评估套件已安装MAXM38643AEMB+。

 

应用

  • Bluetooth® LE设备
  • 可听戴设备
  • 空间有限的便携式产品
  • 采用单节锂离子和纽扣电池供电的产品
  • 超低功耗物联网、NB物联网
  • 可穿戴设备
  • 有线、无线产品