概览
优势和特点
- 高度集成方案
- 4.5V至21.5V较宽输入范围
- 设置为1.8V输出,提供高达300mA输出电流
- 78.93%高效率(VIN = 12V,VOUT = 1.8V @ 100mA)
- 550kHz开关频率
- ENABLE/UVLO输入,电阻设置UVLO门限
- PFM模式,轻载时保持高效
- 固定内部3.75ms软启动时间
- 低电平有效RESET输出,电阻上拉至VCC
- 过流和过温保护(OCP和OTP)
- 小尺寸表贴元件
- 经过验证的PCB布局
- 完全装配并经过测试
- 符合CISPR22 (EN55022) Class B传导和辐射发射标准
产品详情
MAXM17906 1.8V输出评估套件(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAXM17906高压、高效、同步降压型DC-DC模块。评估套件设置为1.8V输出电压,负载电流可高达300mA。评估套件具有可调节输入欠压锁定、可选模式、低电平有效RESET开漏信号。MAXM17906数据手册提供模块的完整说明,在更改演示电路之前应结合评估套件数据手册仔细阅读。关于模块的完整特性、优势和参数,请参考MAXM17906数据手册。
应用
- 4–20mA电流环路供电传感器
- 电池供电设备
- 通用负载点
- HVAC与楼宇控制
- 工业传感器和编码器
- 替代LDO
- USB Type-C供电负载
文档
-
MAXM17906EVKIT ODB File - Design Files2022/10/10ZIP1M