概览
优势和特点
- 10V至21V较宽输入电压范围
- ±1.75%反馈电压精度
- 输出5V,100mA
- 内部补偿
- 全陶瓷电容及超紧凑方案尺寸
- 固定频率PWM
- 关断电流仅为1.2μA(典型值)
- 可编程软启动和预偏置启动
- 漏极开路Power Good输出(低电平有效RESET引脚)
- 可编程EN/UVLO门限
- 打嗝模式过流保护(OCP)
- 过热保护(OTP)
- -40°C至+125°C工业/汽车级温度范围
产品详情
MAXM17900评估板(EV kit)为MAXM17900超小尺寸、高效、电流模式、同步降压型DC-DC开关电源模块的演示电路。评估板工作在10V至24V输入电压范围,5V输出电压时可提供高达100mA负载电流。评估板的开关频率设置为600kHz。模块使用简单,很容易配置,只需最少的外部元件。器件具有逐周期峰值限流保护、欠压锁定和热关断。
评估板已安装结构紧凑、10引脚、2.6mm x 3mm x 1.5mm、μSLIC封装的MAXM17900模块,可工作在-40°C至+125°C工业级/汽车级温度范围。关于模块的完整技术指标、特性和利益,请参考MAXM17900数据手册。
应用
- 4mA–20mA电流环路供电传感器
- 替代高压LDO
- HVAC与楼宇控制
- 工业传感器
- 电机编码器
相关产品
文档
-
MAXM17900EVKIT Gerber File - Design Files2023/9/21ZIP5M