概览

优势和特点

  • 采用高达5.5V的输入电源
  • MAXM17625提供92%的高效率((VIN = 3.3V, VOUT = 1.5V, IOUT = 300mA)
  • MAXM17626提供94.5%的高效率(VIN = 5V, VOUT = 3.3V, IOUT = 400mA)
  • 负载电流高达600mA
  • 2MHz固定开关频率(MAXM17625)
  • 4MHz固定开关频率(MAXM17626)
  • 可选择脉冲宽度调制(PWM)和脉冲频率调制(PFM)工作模式
  • 1ms内部软启动时间
  • 通过将上拉电阻连接到相应的输入电压提供电源良好(PGOOD)输出
  • 薄型表贴元件
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAXM17625/MAXM17626评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估MAXM17625/MAXM17626模块的性能。这些模块都分别经过配置,可通过评估套件展示优化性能和组件尺寸。

MAXM17625模块在2MHz的开关频率下提供高达600mA的电流。该模块配置为在2.7V至5.5V输入范围内提供1.5V输出。

MAXM17626模块在4MHz的开关频率下提供高达600mA的电流。该模块配置为在3.6V至5.5V输入范围内提供3.3V输出。

评估套件提供选择工作模式(PWM/PFM)和使能输入的功能。MAXM17625/MAXM17626模块数据手册提供了器件的完整描述,在操作评估套件之前应将其与本数据手册结合起来阅读。

应用

  • 电池供电应用
  • 分布式电源系统
  • 工业传感器和过程控制
  • 负载点电源
  • 标准5V电源