概览
优势和特点
- 采用高达5.5V的输入电源
- MAXM17625提供92%的高效率(VIN = 3.3V,VOUT = 1.5V,IOUT = 300mA)
- MAXM17626提供94.5%的高效率(VIN = 5V,VOUT = 3.3V,IOUT = 400mA)
- 负载电流高达600mA
- 2MHz固定开关频率(MAXM17625)
- 4MHz固定开关频率(MAXM17626)
- 可选择脉冲宽度调制(PWM)和脉冲频率调制(PFM)工作模式
- 1ms内部软启动时间
- 通过将上拉电阻连接到相应的输入电压提供电源良好(PGOOD)输出
- 薄型表贴元件
- 经过验证的PCB布局
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAXM17625/MAXM17626评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估MAXM17625/MAXM17626模块的性能。这些模块分别经过配置,可通过评估套件展示优化性能和元件尺寸。
MAXM17625模块在2MHz的开关频率下提供高达600mA的电流。该模块配置为通过2.7V至5.5V输入提供1.5V输出。
MAXM17626模块在4MHz的开关频率下提供高达600mA的电流。该模块配置为通过3.6V至5.5V输入提供3.3V输出。
该评估套件具有选择工作模式(PWM/PFM)和使能输入的功能。MAXM17625/MAXM17626模块数据手册提供器件的完整描述,在使用评估套件之前应同时参阅该手册与本数据手册。
应用
- 电池供电应用
- 分布式供电系统
- 工业传感器和过程控制
- 负载点电源
- 标准5V电源
文档
-
MAXM17625EVKIT ODB File - Design Files2022/10/10ZIP2M