概览

优势和特点

  • 内置屏蔽电感的高度集成解决方案
  • 宽输入范围:10V至60V
  • 5V编程输出,高达3A的输出电流
  • 效率高达93%(1.0A时 VIN = 12V, VOUT = 5V at 1.0A)
  • 开关频率:650kHz
  • EN/UVLO输入,UVLO阈值可通过电阻编程
  • 4ms编程软启动时间
  • 可选PWM和DCM模式
  • 开漏低电平有效RESET输出上拉至5V VCC
  • 具有外部频率同步功能
  • 过流和过温保护
  • 薄型表贴元件
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试
  • 符合CISPR-22 Class B规格

产品详情

MAXM17574 5V输出评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估MAXM17574高压、高效、同步降压DC-DC转换器。该评估套件在负载电流高达3A时预设为5V输出,并具有650kHz开关频率以优化效率和元件尺寸。该评估套件具有可调输入欠压保护、可调软启动、开漏低电平有效RESET信号和外部频率同步功能。MAXM17574模块数据手册提供了器件的完整描述,在操作评估套件之前应将其与本数据手册结合起来阅读。有关该IC的完整模块特性、优点和参数,请参考MAXM17574数据手册。

应用

  • 基站负载点稳压器
  • 分布式电源调节
  • FPGA和DSP负载点稳压器
  • HVAC和楼宇控制
  • 工业电源

相关产品

工具及仿真模型