概览
优势和特点
- 宽输入电压范围:7.0V 至 60V
- 5V 可编程输出,高达 1A 的输出电流
- 效率高达 89.4%(0.7A 时 VIN = 24V、VOUT = 5V)
- 900kHz 开关频率
- 使能/UVLO 输入,可通过电阻器编程 UVLO 阈值
- 1ms 可编程软启动时间
- PWM 工作模式
- 开漏 RESET 输出
- 外部频率同步
- 过流和过温保护
- 薄型表面贴装元件
- 经过验证的 PCB 布局
- 全面装配且经过测试
- 符合 CISPR32 (EN55032) B 类传导和辐射发射要求
产品详情
MAXM17572 5V 输出评估套件(EV 套件)设计可靠,用于评估 MAXM17572 高压、高效、同步降压型 DC-DC 电源模块。该 EV 套件提供 5V 可编程输出,最大负载电流为 1A。其可编程开关频率为 900kHz,可优化效率和元件尺寸。该 EV 套件具有可调输入欠压锁定、可调软启动、开漏 RESET 信号和外部频率同步功能。MAXM17572 模块数据手册提供了有关零件的完整描述、特性、优点和参数,在使用此 EV 套件之前应同时参阅该手册与本 EV 套件数据手册。
相关产品
系统需求
- 一个 0V 至 60V 直流、2A 电源
- 具有 1.0A 灌电流能力的电阻负载
- 四个数字万用表 (DMM)
- 一个 MAXM17572EVKIT# 评估套件
文档
-
Evaluation Kit for MAXM17572 in 5V Output Application Data Sheet (Rev. 0)2023/3/29PDF783 K
-
MAXM17572EVKIT ODB Files2023/3/29ZIP0 M