概览

优势和特点

  • 14V至60V较宽输入电压
  • ±1.75%反馈电压精度
  • 输出5V,100mA
  • 内部补偿
  • 全陶瓷电容超紧凑方案
  • FPFM或强制PWM工作模式
  • 关断电流仅为1.2μA(典型值)
  • 可编程软启动和预偏置启动
  • 电源就绪输出(漏极开路),低电平有效RESET引脚
  • 可编程EN/UVLO门限
  • 打嗝模式过流保护(OCP)
  • 过热保护(OTP)
  • -40°C至+125°C工业/汽车级温度范围
  • 符合CISPR22 (EN55022) Class B传导和辐射发射标准
  • 符合跌落、冲击和振动标准 — JESD22-B103、B104、B111

产品详情

MAXM17552评估板(EV kit)为MAXM17552超小尺寸、高效、电流模式、同步降压型DC-DC开关电源模块的演示电路。评估板工作在14V至60V宽输入电压范围,5V输出电压时提供高达100mA负载电流。评估板的开关频率设置为450kHz。模块使用简单,很容易配置,只需最少的外部元件。具有逐周期峰值限流保护、欠压锁定和热关断功能。

评估板已安装结构紧凑、10引脚、2.6mm x 3mm x 1.5mm、μSLIC封装的MAXM17552模块,工作在-40°C至+125°C工业级/汽车级温度范围。关于模块的完整技术指标、特性和利益,请参考MAXM17552数据手册。

应用

  • 4mA–20mA电流环路供电传感器
  • 替代高压LDO
  • HVAC与楼宇控制
  • 工业传感器
  • 电机编码器

相关产品

工具及仿真模型