概览

优势和特点

  • 10V至42V较宽输入范围
  • ±1.75%反馈电压精度
  • 输出5V,100mA
  • 内部补偿
  • 全陶瓷电容超紧凑方案尺寸
  • PFM或强制PFM操作模式
  • 关断电流仅为1.2μA(典型值)
  • 可编程软启动和预偏置启动
  • 漏极开路电源就绪输出(低电平有效RESET引脚)
  • 可编程EN/UVLO门限
  • 打嗝模式过流保护(OCP)
  • 过热保护(OTP)
  • 符合CISPR22(EN55022)B类传导和辐射发射标准
  • 通过跌落,冲击和振动标准 - JESD22-B103,B104,B111
  • -40°C至+125°C工业/汽车级温度范围

产品详情

MAXM17532评估板(EV kit)为MAXM17532 42V、100mA、超小尺寸、高效、电流模式、同步降压型DC-DC开关电源模块的演示电路。评估板工作在10V至42V宽输入电压范围,5V输出电压时提供高达100mA负载电流。评估板的开关频率设置为600kHz。模块使用简单,很容易配置,只需最少的外部元件。器件具有逐周期峰值限流保护、欠压锁定和热关断。

评估板已安装结构紧凑、10引脚、2.6mm x 3mm x 1.5mm、SLIC封装的MAXM17532模块,工作在-40°C至+125°C工业级/汽车级温度范围。

查看视频 › 下载白皮书 ›

应用

  • 4mA–20mA电流环路供电传感器
  • 替代高压LDO
  • HVAC与楼宇控制
  • 工业传感器
  • 电机编码器

工具及仿真模型