概览
优势和特点
- 高度集成方案,集成屏蔽电感
- 2.4V至5.5V输入范围
- 可配置为1.5V输出电压
- 可调输出电压范围(0.75V至1.8V)
- 6A输出电流
- 效率高达90.6% (VIN = 3.3V,VOUT = 1.5V @ 1.79A)
- 1MHz开关频率
- 使能输入
- 电源就绪输出指示(POK)
- 薄型、表贴元件
- 经过验证的PCB布局
- 完全装配并经过测试
产品详情
MAXM17516评估板(EV kit)为完全装配并经过测试的PCB,用于演示MAXM17516的典型6A应用电路。MAXM17516为固定频率、集成电感、降压型电源模块,用于低压、低功耗应用。
评估板工作在2.4V至5.5V输入电压范围,提供1.5V输出电压,提供高达6A输出电流,同时效率高于90.6%。评估板工作在1MHz开关频率,具有优异的线性和负载瞬态响应。通过更改电阻R1和R2,评估板允许评估其它0.75V至1.8V可调输出电压。
应用
- ATE设备
- 基站负载点稳压器
- FPGA和DSP负载点稳压器
- 工控设备
- 医疗装置
- 服务器
相关产品
文档
-
MAXM17516EVKIT: Evaluation Kit for MAXM17516 Data Sheet (Rev. 0)2015/5/8PDF330K
-
MAXM17516EVKIT Gerber File - Design Files2023/7/27ZIP1M