概览

优势和特点

  • 高度集成方案,带有集成屏蔽电感
  • 11V至60V较宽输入范围
  • 利用FB (反馈引脚)上的固定电阻分压器预设5V输出
  • 可编程输出电压(0.9V至12V)
  • 高达1.7A输出电流
  • 效率高达93.3% (VIN = 12V,VOUT = 5V @ 0.74A)
  • 500kHz开关频率
  • 使能/UVLO输入,电阻设置UVLO门限
  • 可调节软启动时间
  • 可选择PWM、PFM或DCM模式
  • 开漏、低电平有效RESET输出
  • 外部频率同步
  • 过流和过热保护
  • 薄型、表贴元件
  • 无铅(Pb)/符合RoHS标准
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAXM17505评估板(EV kit)为MAXM17505高压、高效、电流模式、同步降压型DC-DC开关电源模块的演示电路。评估板设计用于5V输出,提供1.7A负载电流,工作在11V至60V较宽输入电压范围。评估板开关频率为最优500kHz,允许使用小尺寸元件,最大程度地减小方案尺寸,同时保持高性能。评估板具有高精度使能输入、低电平有效开漏/RESET输出信号和外部频率同步,提供简单、可靠的启动排序,避免调节器之间的拍频。评估板也包括可选的元件占位面积(用以设置不同的输出电压)、可调节输入欠压锁定、软启动时间,以控制启动之间的浪涌电流。MAXM17505 IC数据资料提供器件的完整说明,在更改演示电路之前应仔细阅读本数据资料。

应用

  • 配电稳压器
  • FPGA和DSP负载点稳压器
  • HVAC与楼宇控制
  • 工业电源

相关产品

工具及仿真模型