概览
优势和特点
产品详情
MAXM15463 3.3V输出评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估MAXM15463高压、高效、同步降压型DC-DC模块。该该评估套件经过编程,可为高达300mA的负载提供3.3V输出。该评估套件具有可调输入欠压闭锁、可选模式和开漏低电平有效RESET信号。MAXM15463数据手册提供模块的完整说明,在修改演示电路之前应同时参阅该数据手册与本评估套件数据手册。如需了解完整的模块特性、优势和参数,请参考MAXM15463数据手册。
应用
- 4-20mA电流环路供电传感器
- 电池供电设备
- 通用负载点
- HVAC和楼宇控制
- 工业传感器和过程控制
- LDO替代产品
文档
-
MAXM15463EVKIT ODB File - Design Files2023/9/19ZIP5M