概览
优势和特点
- 支持利用同轴电缆评估套件来评估STP电缆的工作情况,从而无需购买一套STP评估板
- 只需一个适配器套件即可将同轴电缆评估套件用于不同的产品
产品详情
借助MAXCOAX2STP-HSD同轴转STP电缆适配器套件,同轴电缆评估套件(EV套件)可用于使用STP电缆(装配有Rosenberger STP连接器)的Maxim串行器/解串器产品。有关当前受支持产品的列表,请参见表1。
该适配器套件包括一个串行器适配器板,带有两个同轴FAKRA插口连接器和一个Rosenberger插头STP连接器;一个解串器适配器板,带有两个同轴FAKRA插口连接器和一个Rosenberger插头STP连接器;以及一条2m STP电缆,装配有两个Rosenberger插口STP连接器。完整数据手册图1中的照片显示了适配器套件元件。
应用
- 车载摄像系统
- 高分辨率汽车导航
- 兆像素照相系统
- 后排座信息终端