概览

优势和特点

  • 精确的温度测量(误差 < ±0.3°C)
  • 通过USB实时获取数据
  • USB-PC连接(Mini-USB、A/B类)
  • USB供电(不需要外部电源)
  • Windows XP、Windows Vista和Windows 7兼容软件
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAXADC-RTD评估套件(EV kit)用于评估MAX11213超低功耗、16位、串行输出的Σ-Δ模/数转换器(ADC),转换器具有可编程增益。评估套件提供精确的温度测量,使用PT1000铂RTD温度传感器,在-15°C至+100°C范围内保持误差 < ±0.3°C。RTD可用于连接电路板的其余电路或远端感应线。不要把RTD浸入水中。

评估套件包括Windows XP®、Windows Vista®和Windows® 7兼容软件,通过USB电缆获取数据。

应用

  • 电池应用
  • 便携式仪表
  • 传感器测量(温度和压力)
  • 称重仪