概览

优势和特点

  • 经过全面测试与安装
  • 1700MHz至2200MHz RF频率范围
  • 1400MHz至2000MHz LO频率范围(MAX9995)
  • 1900MHz至2400MHz LO频率范围(与工厂联系)
  • 40MHz至350MHz IF频率范围
  • 6.1dB转换增益
  • +25.6dBm输入IP3
  • 9.8dB噪声系数
  • PRF = -10dBm时66dBc 2RF-2LO杂散抑制
  • 可理想用于不同类型的接收器
  • 集成LO缓冲器
  • 集成RF和LO非平衡变压器,用于单端输入
  • -3dBm至+3dBm低LO驱动
  • 内置SPDT LO开关,具有50dB LO1至LO2隔离和50ns开关时间
  • 通道间隔离度为44dB
  • 产品详情

    MAX9995评估板(EV kit)可以方便地用于评估MAX9995双路、高线性度混频器。该评估板在工厂经过了全面安装与测试。该评估板上为输入与输出提供了标准的50Ω SMA连接器,可以在测试平台上进行快速简单的评估。

    本资料提供了评估该器件所需的装置清单、验证功能的简明测试过程、评估板电路说明、电路原理图、评估板材料清单(BOM),以及每层PCB的布线图。

    这些评估板的价格与供应情况请与Maxim代理商联系。

    应用

    • DCS 1800和EDGE基站
    • 固定宽带无线接入
    • 军用系统
    • PCS 1900和EDGE基站
    • PHS/PAS基站
    • 个人移动无线装置(PMR)
    • UMTS/WCDMA和cdma2000® 3G基站
    • 无线本地环路(WLL)