概览
优势和特点
- 经过完全安装与测试
- +23.5dBm输入IP3
- RF频率范围为1700MHz至2200MHz
- LO频率范围为1400MHz至2000MHz
- IF频率范围为40MHz至350MHz
- 转换增益为8.5dB
- 噪声系数为9.5dB
- 集成的LO缓冲器
- 开关可选(SPDT),双LO输入
- 0dBm至+6dBm低LO驱动
- LO1至LO2隔离度为40dB
产品详情
MAX9993评估板(EV kit)简化了对MAX9993 UMTS、DCS和PCS基站下变频混频器的评估。该评估板在工厂已完全安装、并经过测试。输入、输出端均带有标准的50Ω SMA连接器,可以在测试工作台上快速方便地进行评估。
该评估板提供用于评估该器件的设备清单、验证功能的直接测试步骤、评估板电路描述、电路原理图、材料清单(BOM)以及PCB每层的布线图。
请与Maxim代理商联络,确认价格以及该评估板的供货情况。
应用
- DCS 1800和EDGE基站
- 军用系统
- PCS 1900基站
- 点到点微波系统
- 个人移动无线装置(PMR)
- UMTS和3G基站
- 无线本地环路(WLL)
文档
-
MAX9993EVKIT: MAX9993评估板 Data Sheet1900/1/1PDF245K
-
RF和混合信号PCB的一般布局指南2015/12/14