概览

优势和特点

  • 完全安装与测试
  • +14dBm至+20dBm可调输出功率
  • ±1dB输出功率变化
  • 隔离的PLL输出(+3dBm)
  • 低输出噪声:+17dBm情况下为-170dBc/Hz
  • 40dB反向隔离
  • 大于35dB的主驱动输出至PLL放大器输出隔离
  • +17dBm情况下,供电电流为110mA
  • ESD保护

产品详情

MAX9989/MAX9990评估板(EV kit)简化了MAX9989/MAX9990 LO缓冲器的评估。该评估板在工厂已完全安装并经过测试。输入、输出端均带有标准的50Ω SMA连接器,可以在测试工作台上快速方便地进行评估。

该评估板提供用于评估该器件的设备清单、验证功能的直接测试步骤、评估板电路原理图、材料清单(BOM),以及PCB每层的布线图。

请与Maxim代理商联络,确认价格以及该评估板的供货情况。

应用

  • 蜂窝/GSM/DCS/PCS/UMTS基站Tx/Rx LO驱动
  • 相干接收机
  • ISM无线LAN
  • 本地多点分配服务
  • 点到点系统
  • 无线本地环路(WLL)