概览

优势和特点

  • 经过完全安装和测试
  • RF频率范围为400MHz至1000MHz†
  • LO频率范围为325MHz至850MHz†
  • IF频率范围为50MHz至250MHz
  • 8.1dB的转换增益
  • 25dBm IIP3
  • 9.3dB的噪声指数
  • 内置LO缓冲器
  • 开关可选(SPDT)的两个LO输入
  • -3dBm至+3dBm的LO驱动
  • LO1至LO2隔离度为54dB
  • 输入和输出端口具有50Ω SMA连接器
  • 4:1平衡/非平衡转换器用于单端IF输出
  • 产品详情

    MAX9984评估板(EV kit)简化了对MAX9984 GSM、WCDMA和WiMAX基站下变频混频器的评估。该评估板在工厂已经完全安装并经过测试。评估板输入及输出端口均有标准的50Ω SMA连接器,可以在测试工作台上快速方便地进行评估。

    本文提供用于评估该器件的测试设备列表、验证功能的直接测试步骤、评估板电路描述、电路原理图、评估板材料清单(BOM),以及PCB的每层布线图。请与Maxim代理商联系,确认价格以及评估板的供货情况。

    应用

    • 400MHz至700MHz OFDM/WiMAX CPE和基站设备
    • 850MHz WCDMA基站
    • cdmaOne™与cdma2000®基站
    • 数字与扩频通信系统
    • 固定宽带无线接入
    • GSM 850/GSM 900 2G和2.5G EDGE基站
    • iDEN®基站
    • 微波链路
    • 军用系统
    • 预校正接收器
    • 个人移动无线装置(PMR)
    • 无线本地环路(WLL)