概览
优势和特点
- 经过完全安装与测试
- 输入IP3为+26.8dBm
- 输入1dB压缩点为+13dBm
- RF频率范围为825MHz至915MHz
- LO频率范围为725MHz至1085MHz
- IF频率范围为70MHz至170MHz
- 2dB的转换增益
- 12dB的噪声系数
- -5dBm至+5dBm的LO驱动
- 内置LO开关,LO1至LO2的隔离度为43dB
产品详情
MAX9982评估板(EV kit)简化了825MHz至915MHz、高线性度、有源下变频混频器的评估。该评估板在工厂已经完全安装并经过测试。输入、输出端均带有标准的50Ω SMA连接器,可以在测试工作台上快速方便地进行评估。
该评估板提供了用于评估该器件的设备清单、验证功能的直接测试步骤、评估板电路描述、电路原理图、材料清单(BOM)以及PCB的每层布线图。
请与Maxim代理商联络,确认价格以及该评估板的供货情况。
应用
- 蜂窝cdmaOne™与cdma2000®基站接收机
- 微波链路
- 网络(iDEN®)基站接收机
文档
-
MAX9982EVKIT: MAX9982评估板 Data Sheet1900/1/1PDF322K
-
RF和混合信号PCB的一般布局指南2015/12/14