概览

优势和特点

  • 经过完全安装与测试
  • 输入IP3为+27.3dBm
  • 输入1dB压缩点为+13.6dBm
  • RF频率范围为825MHz至915MHz
  • LO频率范围为725MHz至1085MHz
  • IF频率范围为70MHz至170MHz
  • 转换增益为2.1dB
  • 噪声系数10.8dB
  • 通道间隔离度为42dB
  • -5dBm至+5dBm的LO驱动
  • 内置LO开关,LO1至LO2的隔离度为52dB

产品详情

MAX9981评估板(EV kit)简化了MAX9981 825MHz至915MHz双路、高线性度、有源下变频混频器的评估。该评估板在工厂已完全安装并经过测试。输入、输出端均带有标准的50Ω SMA连接器,可以在测试工作台上快速方便地进行评估。请与Maxim代理商联络,确认价格以及该评估板的供货情况。

该评估板提供用于评估该器件的设备清单、验证功能的直接测试步骤、评估板电路描述、电路原理图、材料清单(BOM)以及PCB每层的布线图。

请与Maxim代理商联络,确认价格以及该评估板的供货情况。

应用

  • 蜂窝cdmaOne™与cdma2000®基站接收机
  • 数字与扩频通信系统
  • GSM 850/GSM 900 2G和2.5G EDGE基站接收机
  • 微波点到点链路
  • TDMA和集成数字增强网络(iDEN®)基站接收机