概览
优势和特点
- Windows 2000/XP和Windows Vista (32位)兼容软件
- USB至PC连接(包含电缆)
- SPI™接口
- 采用MAX5735提供模拟输入设置
- 采用MAX531提供地电位偏差检测
- 板上基准(MAX6126)
- 板上稳压器从±12V电源产生所有供电电压
- 外部负载检测
- 经过验证的PCB布局
- 包含散热器和风扇
- 无铅(Pb)并符合RoHS标准
- 完全安装并经过测试
- 板上两片MAX9959用于调试主机/从机功能
产品详情
MAX9959评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX9959器件电源(DPS)。随评估板提供Windows® 2000/XP®及Windows Vista®兼容软件,为评估MAX9959的性能提供了简便的图形用户界面(GUI)。MAX9959评估板PCB安装了MAX9959DCCQ+。
应用
- 工业系统
- 存储器检测器
- 结构测试装置
- 片上系统检测器
- VLSI检测器
相关产品
文档
-
MAX9959EVKIT: Evaluation Kit for the MAX9959 Data Sheet (Rev. 2)2022/3/7PDF966K