概览

优势和特点

  • 灵活的输入和输出配置
  • +6V至+38V单电源供电范围
  • ±3V至±19V双电源供电范围
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX9943评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的PCB,用于评估MAX9943高压、高精度、低漂移、低功耗运算放大器。

应用

  • 放大器
  • 自动测试设备(ATE)
  • 显示器:工业、前面板和仪表
  • 高性能ADC/DAC输入/输出
  • 高压ATE
  • 工业仪表
  • 工业:过程测量与控制
  • 环路供电系统
  • 面板表
  • 电表
  • 可编程逻辑控制器(PLC)
  • 传感器接口

相关产品