概览

优势和特点

  • 直接从USB端口供电
  • 板上微控制器产生SPI命令
  • 简单易用的菜单驱动软件
  • 表贴元件
  • 无铅(Pb)并符合RoHS标准的封装
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX9939评估板(EV kit)为完全安装并经过测试的表贴PCB,用于评估MAX9939 SPI™接口可编程增益放大器(PGA)。其内部运放默认配置为多级反馈有源滤波器,但也可以重新配置,因此MAX9939可作为差分输入、差分输出可编程增益放大器。评估板具有板上微控制器,可通过USB口接收来自PC的命令。评估板可直接由USB总线供电,或采用2.9V至5.5V单电源供电。

评估板还包括Windows® 2000/XP和Windows Vista®兼容软件,提供简捷的用户界面,用于评估MAX9939的性能。该评估程序采用菜单驱动,并提供带控制按钮和状态指示的图形用户界面(GUI)。GUI演示MAX9939 IC从0.2V/V至157V/V的可编程增益及输入失调电压补偿功能。

应用

  • 放大
  • 差分至单端转换
  • 差分输入、差分输出信号
  • 医疗信号调理
  • 传感器接口与信号处理
  • 无速度传感器电机控制
  • 声纳及通用数据采集

相关产品