概览

优势和特点

  • 电池反向和抛负载保护
    • -20V至+40V
  • +4V至+28V输入共模范围
  • +2.7V至+5.5V电源范围
  • 灵活的EMI滤波
  • 无铅(Pb)并符合RoHS标准
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX9937评估板(EV kit)是经过安装和测试的PCB,用于评估适合单向高边电流检测应用的汽车级电流检测放大器MAX9937。评估板可用于演示MAX9937在汽车级瞬态条件下的工作情况,如抛负载保护、电池反向保护以及EMI滤波。

应用

  • 汽车电池电流检测
  • ECU电流监视
  • 保险丝盒电流检测

相关产品