概览
优势和特点
- 2.7V至5.25V单电源供电
- RF输入具有50Ω SMA连接器
- 板载准测量电路
- 板载关断控制电路
- 经过完全安装与测试
产品详情
MAX9930评估板(EV kit)是一块完全安装并经过测试的印刷电路板(PCB),用于评估RF检测控制器MAX9930。MAX9930评估板包含关断控制以及准测量电路,可方便评估MAX9930。RF输入采用50Ω SMA连接器,便于与测试设备的连接。
MAX9930评估板安装了MAX9930EUA+,还可评估RF检测器MAX9931/MAX9932和RF检测器MAX9933。评估MAX9931、MAX9932或MAX9933时,请随MAX9930评估板申请MAX9931EUA+、MAX9932EUA+或MAX9933EUA+的免费样品。
应用
- 用于光模块的RSSI,GPON-CATV三工器
- 低频RF OOK和ASK应用
- 发射功率检测与控制
- 用于无线终端设备的TSI
- 蜂窝手机(TDMA、CDMA、GPRS、GSM)
文档
-
MAX9930EVKIT: Evaluation Kit for the MAX9930 Data Sheet (Rev. 0)2007/8/24PDF132K
-
MAX9930EVKIT Gerber Files2023/5/17ZIP116K
-
MAX9930EVKIT BOM2023/5/17PDF81K
-
RF和混合信号PCB的一般布局指南2015/12/14