概览
优势和特点
- 精确的实时电流监测
- -0.1V至+28V输入共模范围
- 可评估MAX9928F、MAX9929F和MAX4372
- VOS < 0.4mV、增益误差 < 1%
- SIGN位显示充电/放电电流
- 无铅(Pb)并符合RoHS标准
- 经过验证的PCB布局
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX9928评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX9928单/双向高边电流检测放大器,该器件的VOS小于400µV、增益误差小于1.0%。评估板可演示采用超小型、1mm x 1.5mm x 0.6mm、6焊球UCSP™封装的MAX9928F的功能。MAX9928还提供8引脚µMAX®封装,不过该封装与评估板并不兼容。
MAX9928评估板的PCB上装有MAX9928FABT+,是5µA/mV增益的器件。MAX9928评估板还可用于评估MAX9929F (50V/V)。该评估板还可评估引脚兼容的UCSP封装的MAX4372。如需申请引脚兼容的MAX9929FABT+免费样品,请与工厂联系。应用
- 通用系统/板级电流监视
- 便携式/电池供电系统的充/放电电流监测
- 笔记本电脑
- 精密电流源
- 智能电池组/充电器
- 智能蜂窝电话
- 超级电容充电/放电