概览

优势和特点

  • 演示MAX9926U的A1、A2以及B工作模式
  • 评估双通道差分及单端可变磁阻传感器(VR或电磁传感器)
  • 演示过零检测、峰值检测、自适应门限机制以及旋转检测功能
  • 包含传感器输入的低通滤波器
  • 评估5Hz至25kHz VR传感器
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX9926U评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的电路板,包括采用MAX9926U IC的双通道、差分可变磁阻传感器(VR或电磁传感器)接口电路,MAX9926U采用16引脚QSOP封装。该双通道接口电路还具有差分放大器,用于评估差分或单端VR传感器信号,并提供1倍固定增益。可采用4.5V至5.5V直流电源作为评估板电路的输入电源。MAX9926U IC的工作温度范围为-40°C至+125°C。评估板采用汽车发动机和变速箱安全设备规定的陶瓷电容,温度范围为-55°C至+125°C。

MAX9926U评估板可配置用于演示MAX9926U IC内部的自适应峰值门限和过零检测模式,还可将评估板连接至微控制器的脉宽调制(PWM)信号,评估外部设定门限的情况。评估板能够与差分和单端VR传感器连接,此外还能评估5Hz至25kHz的外部VR信号。

应用

  • 凸轮轴VRS接口
  • 机轴VRS接口
  • 车速VRS接口