概览
优势和特点
- 演示MAX9924U A1、A2、B以及C工作模式
- 评估差分及单端传感器(VR或电磁传感器)
- 演示过零检测及自适应门限机制
- 包含传感器低通输入滤波器
- 板上5Hz/24kHz三角波发生器
- 评估MAX9925 (需更换IC)
- 无铅(Pb)并符合RoHS标准的封装
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX9924U评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的PCB,包括采用MAX9924U IC的差分可变磁阻(VR)传感器接口电路,该器件采用10引脚µMAX®封装。单通道接口电路还具有差分放大器,用于评估差分或单端VR传感器(电磁传感器)信号,并提供1V/V固定增益。可采用4.5V至5.5V直流电源作为评估板电路的输入电源。MAX9924U IC工作温度范围为-40°C至+125°C.
MAX9924U评估板配置用来演示MAX9924U IC的内部自适应峰值门限和过零检测模式。该评估板还可连接至微控制器的PWM信号,用于评估外部门限。另外,如果没有用于评估的外部VR信号,则可使用板上MAX9000 IC配置的三角波发生器提供5Hz、55Hz、2.5kHz或24kHz三角波信号。
应用
- 凸轮轴VRS接口
- 机轴VRS接口
- 车速VRS接口
文档
-
MAX9924UEVKIT: Evaluation Kit for the MAX9924U and MAX9925 Data Sheet (Rev. 0)2008/12/23PDF140K