概览

优势和特点

  • 6V至18V工作电压范围,能承受60V
  • 板上2通道2线霍尔传感器
  • 3个输出状态LED指示
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX9921评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的PCB,用于演示具有诊断功能的双通道2线霍尔传感器接口MAX9921的性能。评估板上已安装MAX9921AUB+。

应用

  • 门控模块
  • 汽车天窗
  • 电动车窗控制器
  • 电动转向板
  • 座位移动控制
  • 汽车安全带扣锁
  • 车窗升降控制

相关产品