概览

优势和特点

  • 2.7V至5.25V单电源供电
  • 经过验证的音频PCB布局
  • 片上USB接口产生I²C兼容信号
  • USB-PC连线(包括电缆)
  • 用于连接用户提供的I²C兼容信号的PCB焊盘
  • 用于连接音频输入、输出信号的PCB焊盘
  • 评估采用2mm x 2.5mm、20焊球(5 x 4) UCSP™封装的MAX9875ERP+
  • Windows 2000/XP和Windows Vista (32位)兼容软件
  • 无铅(Pb)并符合RoHS标准
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX9875评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的PCB,用于评估MAX9875 IC。MAX9875为D类音频功率放大器和立体声DirectDrive®耳机放大器,通过I²C 2线接口通信。MAX9875支持用户定义的输入配置、输入增益、输入源、输出使能、音量控制以及振荡器频率调制模式。通过I²C兼容的串行接口设置用户定义功能,通信速率高达400kbps。利用计算机或用户提供的I²C总线,通过片上USB接口发送I²C数据。

该评估板包括Windows® 2000/XP®和Windows Vista®兼容软件,提供用户界面用于演示MAX9875的功能。程序采用菜单驱动,图形用户界面(GUI)包括按钮、复选框和滚动条。

应用

  • 蜂窝电话
  • 便携式多媒体播放器

相关产品