概览

优势和特点

  • USB至PC连接(包含电缆)
  • USB供电(无需外部电源)
  • 板上12.288MHz和13MHz时钟振荡器
  • 板上数字音频接口收发器
  • 板上光纤发送和接收模块
  • 通过隔离接头直接与MAX9867的I²C和数字音频接口通信
  • 经过验证的PCB布局
  • Windows 2000、Windows XP和Windows Vista (32位)兼容软件

产品详情

MAX9867评估板(EV kit)包含MAX9867评估电路板和软件。该评估板是完全安装并经过测试的电路板,用于评估低功耗、立体声音频编解码器MAX9867。评估板设计为以Sony/Philips数字接口(S/PDIF)格式发送和接收数字音频数据,还可以配置为以通用数字音频或I²S兼容的信号进行通信。

评估板提供两个用于模拟音频输入信号的RCA插孔和两个用于模拟音频输出信号的3.5mm耳机插孔。评估板还提供用于数字音频输入和输出的光纤接收和发送模块。

该评估板包括Windows® 2000、Windows XP®和Windows Vista®兼容软件,为评估MAX9867的性能提供简便的图形用户界面(GUI)。评估板通过USB A-迷你B型电缆与PC连接。

应用

  • 蜂窝电话
  • 便携式游戏机
  • 便携式多媒体播放器
  • 便携式导航设备
  • 无线耳机

工具及仿真模型

Software Development