概览
优势和特点
- 3V至28V双电源供电
- USB音频流传输(EV系统)
- I2S、左对齐或TDM输入
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX98397评估系统(EV系统)是一个装配完成且经过测试的系统,用于评估MAX98397 D类音频放大器。该评估系统由MAX98397开发板(DEV板)、音频接口板III (AUDINT3)和USB电缆组成。
建议将DEV板与AUDINT3板作为一个评估系统一起进行评估。
MAX98397支持标准I2S、左对齐和TDM数字音频接口。
除了评估DEV板所需的1.8V VDD电源外,AUDINT3板还提供USB转PCM接口。使用AUDINT3板进行评估时,MAX98397 DEV板需要两个额外的电源输入:3V至28V (PVDD)和3V至5.5V (VBAT)。DEV板详情如图1所示。
相关产品
系统需求
- MAX98397评估系统
- MAX98397开发板(DEV板)
- 音频接口板III(AUDINT3板)
- Micro-USB连接线
- 直流电源(2.8V至28V、9A,以及3V至5.5V、1A)
- 4Ω至8Ω扬声器
- 运行Windows 7或Windows 10的PC,带可用USB端口
- USB音频源(例如Windows Media Player®或iTunes®)
文档
-
MAX98397EVSYS: Evaluation System for MAX98397 Data Sheet (Rev. 0)2023/11/14PDF2 M
-
MAX98397EVSYS Gerber Files2023/11/14ZIP7 M