概览

优势和特点

  • 完备的硬件系统,设置简单、无需工具或特殊设备
  • 易于使用的图形用户界面(GUI)评估软件(兼容Windows 7/10)
    • 完全访问所有硬件寄存器

产品详情

MAX98395评估系统(EV系统)用于评估MAX98395,该器件为单声道、D类音频放大器,具有动态裕量跟踪(DHT)以及时钟和数据监测。评估系统包括IC开发板(DEV电路板)、Maxim的音频接口III (AUDINT3)电路板、USB电缆,以及IC评估软件。

建议AUDINT3电路板配合DEV电路板一起使用,作为评估系统。IC支持标准I2S、左对齐和TDM数字音频接口,以及用于控制的I2C。

除了评估DEV电路板所需的1.8V AVDD电源和1.2V DVDD及DVDDIO电源外,AUDINT3电路板还提供USB至PCM和USB至I2C接口。IC DEV电路板要求两路额外电源输入,3V至5.5V (VBAT)和3V至14V (PVDD)。图1所示为DEV电路板和AUDINT3电路板细节。

MAX98395评估软件能够完全访问所有硬件寄存器。

应用

  • 智能扬声器
  • 笔记本电脑
  • 智能IoT
  • 智能扬声器
  • 条形音箱
  • 平板电脑

相关产品

工具及仿真模型