概览

优势和特点

  • 5.5V至16V单电源供电(评估系统)
  • USB音频流(评估系统)
  • 数字音频接口(DAI)
    • I2S、左对齐、高达16通道的TDM
    • SoundWire兼容
  • 扬声器输出(OUTP/OUTN)
  • I2C兼容器件
  • Windows 7和Windows 10兼容软件
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX98374评估系统(EV系统)用于评估MAX98374,器件为高效、单声道、D类音频放大器,具有动态裕量跟踪(DHT)和掉电保护。评估系统包括MAX98374开发板(DEV电路板)、Maxim的音频接口1 (AUDINT1)电路板,以及MAX98374评估软件。

MAX98374 DEV已完全装配并经过测试,包括评估FCQFN或WLP封装MAX98374器件必需的电路和连接。建议使用AUDINT1板作为评估系统对DEV电路板进行评估。MAX98374要求两路电源输入,5.5V至16V (PVDD)和1.71V至1.89V (DVDD)。器件能够为8Ω负载提供16W功率。此外,MAX98374支持标准I2S、左对齐、TDM和SoundWire®数字音频格式。

作为评估系统进行评估时,AUDINT1电路板提供必要的逻辑电源和USB至I2S及USB至I2C接口,仅使用外部单电源即可评估MAX98374 DEV电路板,FCQFN EV系统简化框图演示整个评估系统,并突出了每块电路板的关键区域。

利用Windows® 7和Windows 10兼容软件实现与DEV电路板的通信,软件提供简单且直观的图形用户界面(GUI)。MAX98374评估软件仅配合MAX98374评估系统使用。

应用

  • 笔记本电脑
  • 条形音箱
  • 平板电脑

相关产品