概览
优势和特点
- 3V至14V单电源供电
- I2S、左对齐或TDM输入
- 五个可选增益(9.5dB、12.5dB、15.5dB、18.5dB和21.5dB)
- 音频通道选择(左、右和单声道混音)
- 无过滤器操作
- 低电磁辐射(EMI)
- 轻松构建整个硬件系统;无需工具或特殊软件
产品详情
MAX98365评估系统(EV系统)是一个装配完成并经过测试的系统,用于评估MAX98365A/B/C/D单声道D类音频放大器。该评估系统由MAX98365开发板(DEV 板)、Maxim的音频接口板III (AUDINT3)和USB电缆组成。
建议将DEV板与AUDINT3板作为一个评估系统一起进行评估。MAX98365A和MAX98365C支持标准 I2S 接口,MAX98365B和MAX98365D支持标准左对齐模式。所有MAX98365型号均支持8通道TDM数字音频接口。
除了评估DEV板所需的1.8V VDD电源外,AUDINT3板还提供USB转PCM接口。使用AUDINT3板进行评估时,MAX98365 DEV板需要一个额外的3V至14V (PVDD)电源输入。DEV板和AUDINT3板详情如图1所示。
应用
- 摄像头
- 游戏设备(音频和触觉)
- 物联网设备
- 笔记本电脑
- 智能扬声器
- 智能手机
- 平板电脑
相关产品
文档
-
MAX98365BEVSYS ODB Files - Design Files2022/10/10ZIP3M