概览
优势和特点
- 2.5V至5.5V单电源供电
- I2S、左对齐或TDM输入
- 五个可选增益(-3dB、3dB、6dB、9dB和12dB)
- 音频通道选择(左、右和单声道混音)
- 无滤波操作
- 低电磁辐射(EMI)
- 无需工具或特殊软件,轻松构建整个硬件系统
产品详情
MAX98361评估系统(EV系统)是一个装配完成并经过测试的系统,用于评估MAX98361A/B/C/D单声道D类音频放大器。该评估系统由MAX98361开发板(DEV 板)、Maxim的音频接口板III (AUDINT3)和USB电缆组成。
建议将DEV板与AUDINT3板作为一个评估系统一起进行评估。MAX98361A和MAX98361C支持标准I2S接口,MAX98361B和MAX98361D支持标准左对齐模式。所有MAX98361型号均支持8通道TDM数字音频接口。
除了评估DEV板所需的1.8V VDDIO电源外,AUDINT3板还提供USB转PCM接口。使用AUDINT3板进行评估时,MAX98361 DEV板需要一个额外的2.5V至(VDD)电源输入。DEV板和AUDINT3板详情如图1所示。
应用
- 单个锂离子电池单元/5V设备
- 智能扬声器
- 笔记本电脑
- 物联网设备
- 游戏设备(音频和触觉)
- 智能手机
- 平板电脑
- 摄像头
相关产品
文档
-
MAX98361BEVSYS-WLP ODB Files - Design Files2023/6/12ZIP1 M