概览
优势和特点
- 2.5V至5.5V单电源工作
- I2S、左对齐或TDM输入
- 5种可选增益(-3dB、3dB、6dB、9dB和12dB)
- 音频通道选择(左声道、右声道和单声道混音)
- 无滤波器操作
- 低EMI报警指示
- 完备的硬件系统,设置简单、无需工具或特殊软件
产品详情
MAX98360评估系统(EV Sys)为完全装配并经过完备测试的系统,用于评估MAX98360A/B/C/D单声道D类音频放大器。评估系统包括MAX98360开发板(DEV电路板)、Maxim的音频接口板III (AUDINT3),以及USB电缆。
建议使用AUDINT3电路板作为评估系统对DEV电路板进行评估。MAX98360A和MAX98360C支持标准I2S接口,MAX98360B和MAX98360D支持标准左对齐模式。所有MAX98360版本均支持8通道TDM数字音频接口。
AUDINT3电路板除了提供评估DEV电路板所需的1.8V VDDIO 电源外,也提供USB至PCM接口。使用AUDINT3电路板进行评估时,MAX98360 DEV电路板要求一路附加电源输入,2.5V–5.5V (VDD)。
应用
- 照相机
- 游戏设备(音频和触觉)
- IoT设备
- 笔记本电脑
- 单节锂离子电池/5V供电设备
- 智能扬声器
- 智能电话
- 平板电脑
文档
-
MAX98360BEVSYS-WLP ODB Files - Design Files2022/10/10ZIP1M