概览

优势和特点

  • 2.5V至5.5V单电源供电
  • I2S、左对齐或TDM输入
  • 五种可选增益(-3dB、+3dB、+6dB、+9dB和+12dB)
  • 音频通道选择(左、右和单声道混合)
  • 无滤波器操作
  • 低电磁辐射(EMI)
  • 无需工具或特殊软件,轻松构建整个硬件系统

产品详情

MAX98360评估系统(EV系统)是装配完成且经过测试的系统,用于评估MAX98360A/B/C/D单声道D类音频放大器。EV系统由MAX98360开发板(DEV 板)、Maxim音频接口板III (AUDINT3)和USB电缆组成。

建议将DEV板与AUDINT3板作为一个评估系统一起进行评估。MAX98360A和MAX98360C支持标准I2S接口,MAX98360B和MAX98360D支持标准左对齐模式。所有MAX98360版本均支持8通道TDM数字音频接口。

除了评估DEV板所需的1.8V VDDIO电源外,AUDINT3板还提供USB转PCM接口。使用AUDINT3板进行评估时,MAX98360 DEV板需要一个额外的2.5V至5.5V (VDD)电源输入。DEV板和AUDINT3板详情如图1所示。

 

 

应用

  • 摄像头
  • 游戏设备(音频和触觉)
  • 单节锂离子电池/5V供电设备
  • 物联网设备
  • 笔记本电脑
  • 智能扬声器
  • 智能手机
  • 平板电脑