概览
优势和特点
- 2.5V至5.5V单电源工作
- 许多应用中只需单个外部元件(VDD电容)
- PDM数字输入
- 5种可选增益(3dB、6dB、9dB、12dB和15dB)
- 音频通道选择(左声道、右声道和单声道混音)
- 无滤波器操作
- 可选的D类输出放大器,易于评估
- 经过验证的PCB布局
- 完全装配并经过测试
产品详情
MAX98358开发板(DEV板)为完全装配并经过测试的PCB,评估MAX98358 PDM数字输入D类功率放大器。MAX98358评估系统(EV SYS)工作在2.5V至5.5V单直流电源,能够为4Ω负载提供高达3.2W功率。器件输出可直接连接到扬声器负载,以支持无滤波器应用;但也可增加滤波器,便于评估。
EV SYS包括DEV板、PDM发生器电路板(PDM GEN)和Maxim音频接口板(AUDINT电路板)。AUDINT板提供易于使用的USB音频至I2S转换器。I2S数据连接到PDM发生器电路板,利用FPGA将I2S数据流转换为PDM数据流。这允许任意计算机都可成为数字音频源,从而用于评估器件。AUDINT电路板也可用于为器件供电。
应用
- 蜂窝电话
- 笔记本电脑和上网本计算机
- 便携式媒体播放器
- 平板电脑
相关产品
文档
-
MAX98358DEV#TQFN ODB Files - Design Files2023/9/28ZIP1M